Menu Search

Bevestigingsplaten

Op voorraad

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Kleur Materiaal Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 0,2639 - € 0,3661 470 Op voorraad
22.0 mm
Grijs
Nylon
9.0 mm
10.0 mm
€ 1,2586 - € 2,2971 Vraag de levertijd aan hier
Staal
€ 0,2639 - € 0,3661 236 Op voorraad
21.0 mm
Naturel
Nylon
12.0 mm
6.5 mm
€ 2,6088 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Staal
25.0 mm
Bevestigingsplaat 22.0 mm 9.0 mm Nylon

10119037

Prijsbereik
€ 0,3661 - € 0,2639

Voorraadniveaus
470 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    22.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Bevestigingsplaat Staal

10273401

Prijsbereik
€ 2,2971 - € 1,2586

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Standaard
    RoHS
  • Goederencode
    7318190090
Bevestigingsplaat 21.0 mm 12.0 mm Nylon

10119044

Prijsbereik
€ 0,3661 - € 0,2639

Voorraadniveaus
236 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    6.5 mm
  • Totale breedte
    12.0 mm
  • Totale lengte
    21.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Bevestigingsplaat 50.0 mm 25.0 mm Staal

10273418

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,6088

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale breedte
    25.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Standaard
    RoHS
  • Goederencode
    7318190090