Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze bladscharnieren worden gemonteerd met een buitendraad op één blad en verzonken schroeven op het andere blad. Het assortiment bladscharnieren voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.
Serie: SR5507
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Kleur | Totale dikte | Totale breedte | Maximale grootte bevestigingsgat | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,8602 - € 2,8936 | 628 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 4,9961 - € 6,9945 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 2,9011 - € 4,5128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chroom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 7,8551 - € 13,6721 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 2,5027 - € 3,8931 | 196 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 9,1996 - € 12,8795 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zilver
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 9,1996 - € 12,8795 | 229 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 6,1567 - € 8,6193 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Zilver
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
€ 2,4024 - € 3,7371 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chroom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Zilver
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan