Menu Search

Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Op voorraad

Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.

Serie: SR5506 ,SR5562

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
101 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bladdikte Totale lengte Aantal bevestigingsgaten Voltooien Materiaal Bladvorm Totale breedte Bestellen
€ 11,1522 - € 11,1522 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
65.0 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
63.0 mm
€ 9,4436 - € 11,1522 Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
48.0 mm
€ 18,9974 - € 29,5516 24 Op voorraad
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
€ 14,8747 - € 17,5903 440 Op voorraad
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
48.0 mm
€ 14,8747 - € 17,5903 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
65.0 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
63.0 mm
€ 3,1133 - € 3,5317 1 Op voorraad
64.0 mm
Nylon
Rechthoekig
62.0 mm
€ 6,438 - € 7,6128 Vraag de levertijd aan hier
9.0 mm
49.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
48.0 mm
€ 5,3281 - € 5,4509 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
Nylon
Rechthoekig
45.0 mm
€ 9,4436 - € 11,1522 Vraag de levertijd aan hier
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
38.0 mm
€ 18,9974 - € 29,5516 25 Op voorraad
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
€ 6,438 - € 7,6128 2550 Op voorraad
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
38.0 mm
€ 16,3771 - € 26,9028 83 Op voorraad
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
€ 9,0927 - € 12,5981 80 Op voorraad
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
€ 9,7033 - € 10,0908 223 Op voorraad
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
€ 1,6078 - € 1,855 936 Op voorraad
6.0 mm
50.0 mm
Glasvezelversterkt nylon
50.0 mm
€ 10,023 - € 10,4239 18 Op voorraad
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
€ 6,0014 - € 6,0014 Vraag de levertijd aan hier
11.3 mm
102.0 mm
Glasvezelversterkt nylon
79.0 mm
€ 10,3129 - € 10,7262 126 Op voorraad
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
€ 7,3338 - € 7,6278 122 Op voorraad
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
€ 1,4746 - € 1,6915 2146 Op voorraad
8.0 mm
64.0 mm
Glasvezelversterkt nylon
37.0 mm
  • van 6
Scharnier 63.0 mm 65.0 mm Kunststof

10224939

Prijsbereik
€ 11,1522 - € 11,1522

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Totale dikte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    63.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststof

10224946

Prijsbereik
€ 11,1522 - € 9,4436

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    11.5 mm
  • Totale lengte
    49.5 mm
  • Totale dikte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    48.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Vrij draaiende scharnier 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Prijsbereik
€ 29,5516 - € 18,9974

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    140.0 mm
  • Totale dikte
    9.0 mm
  • Totale breedte
    63.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststof

10224953

Prijsbereik
€ 17,5903 - € 14,8747

Voorraadniveaus
440 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    11.5 mm
  • Totale lengte
    49.5 mm
  • Totale dikte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    48.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 63.0 mm 65.0 mm Kunststof

10224960

Prijsbereik
€ 17,5903 - € 14,8747

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Totale dikte
    21.5 mm
  • Totale breedte
    63.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Prijsbereik
€ 3,5317 - € 3,1133

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    64.0 mm
  • Totale dikte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    62.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Bladvorm
    Rechthoekig
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststof

10224915

Prijsbereik
€ 7,6128 - € 6,438

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    49.5 mm
  • Totale dikte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    48.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Prijsbereik
€ 5,4509 - € 5,3281

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    54.0 mm
  • Totale dikte
    30.0 mm
  • Totale breedte
    45.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Bladvorm
    Rechthoekig
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststof

10224922

Prijsbereik
€ 11,1522 - € 9,4436

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    39.5 mm
  • Totale dikte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Vrij draaiende scharnier 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Prijsbereik
€ 29,5516 - € 18,9974

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Totale dikte
    9.0 mm
  • Totale breedte
    150.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    5
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststof

10224908

Prijsbereik
€ 7,6128 - € 6,438

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    39.5 mm
  • Totale dikte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Vrij draaiende scharnier 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Prijsbereik
€ 26,9028 - € 16,3771

Voorraadniveaus
83 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Totale dikte
    9.0 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
Scharnier 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Prijsbereik
€ 12,5981 - € 9,0927

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Totale dikte
    5.9 mm
  • Totale breedte
    50.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Prijsbereik
€ 10,0908 - € 9,7033

Voorraadniveaus
223 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.7 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale dikte
    5.2 mm
  • Totale breedte
    40.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 50.0 mm 50.0 mm Glasvezelversterkt nylon

10260302

Prijsbereik
€ 1,855 - € 1,6078

Voorraadniveaus
936 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    6.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Totale breedte
    50.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Glasgevuld polyamide
Scharnier 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Prijsbereik
€ 10,4239 - € 10,023

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.2 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale dikte
    5.7 mm
  • Totale breedte
    120.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 79.0 mm 102.0 mm Glasvezelversterkt nylon

10260272

Prijsbereik
€ 6,0014 - € 6,0014

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    11.3 mm
  • Totale lengte
    102.0 mm
  • Totale dikte
    11.5 mm
  • Totale breedte
    79.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Prijsbereik
€ 10,7262 - € 10,3129

Voorraadniveaus
126 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.9 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Totale dikte
    6.4 mm
  • Totale breedte
    100.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Prijsbereik
€ 7,6278 - € 7,3338

Voorraadniveaus
122 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.2 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale dikte
    5.7 mm
  • Totale breedte
    80.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 37.0 mm 64.0 mm Glasvezelversterkt nylon

10260296

Prijsbereik
€ 1,6915 - € 1,4746

Voorraadniveaus
2146 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    64.0 mm
  • Totale dikte
    16.0 mm
  • Totale breedte
    37.0 mm
  • Kleur
    Zwart