Menu Search

Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Op voorraad

Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.

Serie: SR5506 ,SR5562

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
101 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bladdikte Totale lengte Aantal bevestigingsgaten Voltooien Materiaal Bladvorm Totale breedte Bestellen
€ 7,064 - € 7,347 691 Op voorraad
3.5 mm
30.0 mm
4
Nylon
Rechthoekig
30.0 mm
€ 1,4345 - € 1,6455 2114 Op voorraad
8.0 mm
64.0 mm
2
Geen afwerking
PA GF
Rechthoekig
37.0 mm
€ 9,75 - € 10,14 38 Op voorraad
5.7 mm
40.0 mm
6
Nylon
Rechthoekig
120.0 mm
€ 1,564 - € 1,8045 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
50.0 mm
4
Geen afwerking
PA GF
Rechthoekig
50.0 mm
€ 9,1864 - € 10,8485 Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
48.0 mm
€ 18,48 - € 28,7467 35 Op voorraad
4.0 mm
44.0 mm
5
RVS
Rechthoekig
150.0 mm
€ 15,931 - € 26,17 105 Op voorraad
4.0 mm
60.0 mm
4
RVS
Rechthoekig
60.0 mm
€ 6,2627 - € 7,4055 Vraag de levertijd aan hier
9.0 mm
49.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
48.0 mm
€ 6,2627 - € 7,4055 2550 Op voorraad
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
38.0 mm
€ 5,183 - € 5,3025 4 Op voorraad
54.0 mm
Nylon
Rechthoekig
45.0 mm
€ 7,134 - € 7,42 124 Op voorraad
5.7 mm
40.0 mm
6
Nylon
Rechthoekig
80.0 mm
€ 9,439 - € 9,816 23 Op voorraad
5.7 mm
40.0 mm
4
Nylon
Rechthoekig
40.0 mm
€ 17,705 - € 18,413 40 Op voorraad
7.0 mm
60.0 mm
0
Nylon
Rechthoekig
60.0 mm
€ 5,838 - € 5,838 296 Op voorraad
11.5 mm
102.0 mm
4
Geen afwerking
PA GF
Rechthoekig
79.0 mm
€ 10,032 - € 10,434 266 Op voorraad
6.4 mm
50.0 mm
6
Nylon
Rechthoekig
100.0 mm
€ 8,845 - € 12,255 100 Op voorraad
6.4 mm
50.0 mm
4
Nylon
Rechthoekig
50.0 mm
€ 12,989 - € 13,509 196 Op voorraad
7.0 mm
60.0 mm
4
Nylon
Rechthoekig
60.0 mm
€ 10,8485 - € 10,8485 20 Op voorraad
15.0 mm
65.0 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
63.0 mm
€ 14,4696 - € 17,1112 470 Op voorraad
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
48.0 mm
€ 3,0285 - € 3,4355 1 Op voorraad
64.0 mm
Nylon
Rechthoekig
62.0 mm
  • van 6
Scharnier 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10299876

Prijsbereik
€ 7,347 - € 7,064

Voorraadniveaus
691 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    3.5 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Totale dikte
    3.0 mm
  • Totale breedte
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Prijsbereik
€ 1,6455 - € 1,4345

Voorraadniveaus
2114 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    64.0 mm
  • Totale breedte
    37.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Geen afwerking
Scharnier 120.0 mm 40.0 mm Nylon

10299937

Prijsbereik
€ 10,14 - € 9,75

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.7 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale dikte
    5.2 mm
  • Totale breedte
    120.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Prijsbereik
€ 1,8045 - € 1,564

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    6.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Totale breedte
    50.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Geen afwerking
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststof

10224946

Prijsbereik
€ 10,8485 - € 9,1864

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    11.5 mm
  • Totale lengte
    49.5 mm
  • Totale dikte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    48.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Vrij draaiende scharnier 44.0 mm 150.0 mm RVS

10090534

Prijsbereik
€ 28,7467 - € 18,48

Voorraadniveaus
35 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    44.0 mm
  • Totale dikte
    9.0 mm
  • Totale breedte
    150.0 mm
  • Omvat
    Bevestigingsartikelen niet inbegrepen
Vrij draaiende scharnier 60.0 mm 60.0 mm RVS

10090541

Prijsbereik
€ 26,17 - € 15,931

Voorraadniveaus
105 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Totale dikte
    9.0 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Omvat
    Bevestigingsartikelen niet inbegrepen
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststof

10224915

Prijsbereik
€ 7,4055 - € 6,2627

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    49.5 mm
  • Totale dikte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    48.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststof

10224908

Prijsbereik
€ 7,4055 - € 6,2627

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    39.5 mm
  • Totale dikte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Prijsbereik
€ 5,3025 - € 5,183

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    54.0 mm
  • Totale dikte
    30.0 mm
  • Totale breedte
    45.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Bladvorm
    Rechthoekig
Scharnier 80.0 mm 40.0 mm Nylon

10299920

Prijsbereik
€ 7,42 - € 7,134

Voorraadniveaus
124 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.7 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale dikte
    5.2 mm
  • Totale breedte
    80.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 40.0 mm 40.0 mm Nylon

10299883

Prijsbereik
€ 9,816 - € 9,439

Voorraadniveaus
23 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.7 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale dikte
    5.2 mm
  • Totale breedte
    40.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299913

Prijsbereik
€ 18,413 - € 17,705

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    7.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Totale dikte
    6.5 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Prijsbereik
€ 5,838 - € 5,838

Voorraadniveaus
296 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    11.5 mm
  • Totale lengte
    102.0 mm
  • Totale breedte
    79.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Geen afwerking
Scharnier 100.0 mm 50.0 mm Nylon

10299944

Prijsbereik
€ 10,434 - € 10,032

Voorraadniveaus
266 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Totale dikte
    5.9 mm
  • Totale breedte
    100.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 50.0 mm 50.0 mm Nylon

10299890

Prijsbereik
€ 12,255 - € 8,845

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Totale dikte
    5.9 mm
  • Totale breedte
    50.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299906

Prijsbereik
€ 13,509 - € 12,989

Voorraadniveaus
196 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    7.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Totale dikte
    6.5 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 63.0 mm 65.0 mm Kunststof

10224939

Prijsbereik
€ 10,8485 - € 10,8485

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Totale dikte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    63.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststof

10224953

Prijsbereik
€ 17,1112 - € 14,4696

Voorraadniveaus
470 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    11.5 mm
  • Totale lengte
    49.5 mm
  • Totale dikte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    48.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Prijsbereik
€ 3,4355 - € 3,0285

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    64.0 mm
  • Totale dikte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    62.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Bladvorm
    Rechthoekig