Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506 ,SR5562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal bevestigingsgaten | Voltooien | Materiaal | Bladvorm | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 12,5452 - € 12,5452 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Verzinkt
|
Staal
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 21,667 - € 42,915 | 180 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Vernikkeld
|
GF PA
|
Pijl
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
€ 9,9284 - € 9,9284 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Gepolijst
|
RVS
|
Haaks
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 16,005 - € 38,845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Zwart geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 2,4487 - € 5,1422 | 1313 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS
|
Vierkant
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
€ 3,933 - € 7,511 | 3713 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS
|
Vierkant
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
€ 4,064 - € 5,689 | 46 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verchroomd
|
Zinklegering
|
Vierkant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 4,541 - € 8,695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Vierkant
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 3,436 - € 3,5225 | 410 Op voorraad |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturel
|
Nylon
|
Rechthoekig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 15,518 - € 37,757 | 200 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Helder geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 15,151 - € 37,234 | 74 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Zwart geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 11,997 - € 16,795 | 139 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxide
|
Staal
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 8,319 - € 16,469 | 730 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Gepoedercoat
|
GF PA
|
Rechthoekig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 1,751 - € 1,9295 | 616 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rechthoekig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 59,081 - € 117,057 | 55 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Helder geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
€ 2,8495 - € 5,9525 | 6827 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Vierkant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 2,8495 - € 5,423 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Gepolijst
|
RVS
|
Haaks
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 24,828 - € 49,179 | 260 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Helder geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 2,419 - € 5,0487 | 4890 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Vierkant
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
€ 4,482 - € 8,5705 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS
|
Afgerond
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan