Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506 ,SR5562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal bevestigingsgaten | Voltooien | Materiaal | Bladvorm | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10352809 | € 4,2498 - € 8,9244 | 66 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Zwart geanodiseerd
|
GF PA
|
Vierkant
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
€ 2,4818 - € 5,2118 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Verzinkt
|
Staal
|
Rechthoekig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 5,2696 - € 11,0662 | 40 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75 mm
|
4
|
Onbewerkt
|
RVS
|
Rechthoekig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10125939 | € 12,7305 - € 12,7305 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verchroomd
|
RVS
|
Vierkant
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
€ 4,764 - € 11,0325 | 4429 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS
|
Rechthoekig
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 1,38 - € 2,1466 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
GF PA
|
Vierkant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 5,2549 - € 7,5387 | 1004 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
PA
|
Rechthoekig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 4,109 - € 6,3917 | 1039 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Zamak;RVS
|
Vierkant
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 14,9729 - € 23,2912 | 745 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Vierkant
|
1.969 in
50 mm
|
||
€ 1,6056 - € 2,4976 | 455 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Zamak;RVS
|
Vierkant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 10,4826 - € 16,3062 | 1300 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Vierkant
|
1.575 in
40 mm
|
||
€ 4,6587 - € 5,1763 | 126 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
Zwart gepoedercoat
|
Staal;rvs
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Zwart gepoedercoat
|
Staal
|
Pijl
|
3.504 in
89.0 mm
|
|||
€ 3,4875 - € 3,875 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Verzinkt
|
Staal;rvs
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 2,5449 - € 2,8277 | 100 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Verzinkt
|
Staal;rvs
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 3,768 - € 5,275 | 71 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Verzinkt
|
Staal;rvs
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 3,121 - € 4,8549 | 226 Op voorraad |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Verchroomd
|
Zamak ZnAl4Cu1;RVS
|
Rechthoekig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 9,384 - € 13,137 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
RVS
|
Rechthoekig
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
€ 2,1648 - € 3,3674 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Zamak ZnAl4Cu1;RVS
|
Vierkant
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 3,9557 - € 6,1534 | 29 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Verchroomd
|
Gegoten zinklegering
|
Rechthoekig
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan