Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506 ,SR5562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal bevestigingsgaten | Voltooien | Materiaal | Bladvorm | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,109 - € 6,3917 | 636 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Zamak;RVS
|
Vierkant
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 4,9969 - € 7,7729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Zamak;RVS
|
Rechthoekig
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
€ 5,2549 - € 7,5387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
PA
|
Rechthoekig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 14,9729 - € 23,2912 | 670 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Vierkant
|
1.969 in
50 mm
|
||
€ 10,4826 - € 16,3062 | 1650 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Vierkant
|
1.575 in
40 mm
|
||
€ 4,6587 - € 6,0805 | 126 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
Zwart gepoedercoat
|
Staal;rvs
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 1,6056 - € 2,4976 | 435 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Zamak;RVS
|
Vierkant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 2,5695 - € 2,855 | 7241 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Staal
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 2,738 - € 3,0422 | 300 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Verzinkt
|
Staal
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 3,3782 - € 3,7535 | 5463 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Zwart gepoedercoat
|
Staal
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 2,998 - € 3,609 | 106 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Staal
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 3,4875 - € 3,875 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Verzinkt
|
Staal;rvs
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 2,9701 - € 4,6202 | 148 Op voorraad |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Verchroomd
|
Zinklegering
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 8,647 - € 12,106 | 174 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Gepoedercoat
|
Zinklegering
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 9,384 - € 13,137 | 954 Op voorraad |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
RVS
|
Rechthoekig
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
€ 2,7578 - € 4,2899 | 550 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Zinklegering
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 9,427 - € 13,198 | 100 Op voorraad |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Zwart gepoedercoat
|
Zinklegering
|
Rechthoekig
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
€ 3,5916 - € 3,9907 | 3201 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Staal;rvs
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Zwart gepoedercoat
|
Staal
|
Pijl
|
3.504 in
89.0 mm
|
|||
€ 1,91 - € 2,9711 | 2020 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Verchroomd
|
Zinklegering
|
Vierkant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan