Menu Search

Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Op voorraad

Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.

Serie: SR5506 ,SR5562

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
101 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bladdikte Totale lengte Aantal bevestigingsgaten Voltooien Materiaal Bladvorm Totale breedte Bestellen
€ 6,569 - € 7,103 179 Op voorraad
2.5 mm
138.0 mm
6
Gepolijst
RVS
Pijl
85.0 mm
  • van 6
Bladscharnier 85.0 mm 138.0 mm RVS

20126285

Prijsbereik
€ 7,103 - € 6,569

Voorraadniveaus
179 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    2.5 mm
  • Totale lengte
    138.0 mm
  • Totale dikte
    10.3 mm
  • Totale breedte
    85.0 mm
  • Kleur
    Zilver