Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Verkrijgbaar in setjes met een schroef en insteekdeel. Gemaakt van HDPE.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Draadlengte insteekdeel | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0773 - € 0,1222 | 729 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 0,151 - € 0,1952 | 1000 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0718 - € 0,1133 | 24297 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1174 - € 0,1846 | 12133 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,1174 - € 0,1846 | 11701 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,1739 - € 0,2273 | 390 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,331 | 1828 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| € 0,0718 - € 0,1133 | 210 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1505 - € 0,209 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0884 - € 0,1402 | 24243 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,1142 - € 0,1815 | 9297 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0631 - € 0,1002 | 4248 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0631 - € 0,1002 | 952 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,2074 - € 0,2669 | 7000 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,0773 - € 0,1222 | 1220 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1505 - € 0,209 | 20250 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,331 | 26 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| € 0,1142 - € 0,1815 | 446 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2273 | 16234 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,2074 - € 0,2669 | 111 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan