Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Verkrijgbaar in setjes met een schroef en insteekdeel. Gemaakt van HDPE.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Draadlengte insteekdeel | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| € 0,1922 - € 0,4901 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| € 0,1769 - € 0,4453 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,4581 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,4581 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| € 0,1952 - € 0,4997 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| € 0,2105 - € 0,5318 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,4581 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,4453 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,4581 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2852 - € 0,7208 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,5222 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,4453 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2974 - € 0,7561 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| € 0,1952 - € 0,4997 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,4901 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan