Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Verkrijgbaar in setjes met een schroef en insteekdeel. Gemaakt van HDPE.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Draadlengte insteekdeel | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0884 - € 0,1402 | 10621 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,331 | 1828 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| € 0,0773 - € 0,1222 | 729 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 0,0718 - € 0,1133 | 24297 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2273 | 390 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,331 | 26 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| € 0,0773 - € 0,1222 | 1220 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1505 - € 0,209 | 20250 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,1739 - € 0,2273 | 16234 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,1983 - € 0,2593 | 14990 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0631 - € 0,1002 | 952 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,2212 - € 0,2898 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,0631 - € 0,1002 | 4248 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1142 - € 0,1815 | 446 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0884 - € 0,1402 | 24243 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,0718 - € 0,1133 | 210 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1142 - € 0,1815 | 9297 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1983 - € 0,2593 | 468 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,2532 - € 0,3523 | 140 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| € 0,2074 - € 0,2669 | 7000 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan