Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Verkrijgbaar in setjes met een schroef en insteekdeel. Gemaakt van HDPE.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Draadlengte insteekdeel | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2532 - € 0,3523 | 140 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| € 0,2074 - € 0,2669 | 111 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,1505 - € 0,209 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0718 - € 0,1133 | 210 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,331 | 26 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| € 0,0773 - € 0,1222 | 1220 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1505 - € 0,209 | 20250 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,2212 - € 0,2898 | 8469 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| € 0,0773 - € 0,1222 | 729 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 0,151 - € 0,1952 | 1000 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0631 - € 0,1002 | 4248 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1174 - € 0,1846 | 11701 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,1098 - € 0,1356 | 2000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0386 - € 0,0477 | Vraag de levertijd aan hier |
Not Threaded
|
Wit
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0998 - € 0,1232 | 2000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1085 - € 0,134 | 2000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1082 - € 0,1336 | 1000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0407 - € 0,0502 | 2000 Op voorraad |
Not Threaded
|
Wit
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| € 0,0428 - € 0,0529 | Vraag de levertijd aan hier |
Not Threaded
|
Wit
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0306 - € 0,0378 | 2000 Op voorraad |
Not Threaded
|
Wit
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan