Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,034 - € 0,034 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 0,0298 - € 0,0298 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 0,072 - € 0,1004 | 64638 Op voorraad |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0315 - € 0,0315 | 145015 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0587 - € 0,0587 | 1370 Op voorraad |
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,0635 - € 0,0884 | 98134 Op voorraad |
LDPE - PIR
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| € 0,0942 - € 0,1314 | 6496 Op voorraad |
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0365 - € 0,0365 | 22563 Op voorraad |
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 0,0886 - € 0,1236 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3339 - € 0,3339 | 507 Op voorraad |
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0866 - € 0,0866 | 874 Op voorraad |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1052 - € 0,1052 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0798 - € 0,0798 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,105 - € 0,1469 | 283 Op voorraad |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,4007 - € 0,6515 | 57 Op voorraad |
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0607 - € 0,0607 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0404 - € 0,0404 | 6000 Op voorraad |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0488 - € 0,0488 | 108723 Op voorraad |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0626 | 25368 Op voorraad |
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,04 - € 0,04 | 12458 Op voorraad |
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan