Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0204 - € 0,0252 | 27620 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0226 - € 0,0279 | 36854 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0263 - € 0,0324 | 1943 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.891 in
22.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0122 - € 0,0151 | Vraag de levertijd aan hier |
Nylon 6/6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0246 - € 0,0304 | 13500 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0959 - € 0,1184 | Vraag de levertijd aan hier |
Nylon 6/6
|
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0645 - € 0,0796 | 2896 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0164 - € 0,0202 | 2881 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0246 - € 0,0304 | 739 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0122 - € 0,0151 | 1345198 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0342 - € 0,0422 | Vraag de levertijd aan hier |
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0515 - € 0,0773 | 354 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 0,1954 - € 0,2413 | 998 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
1.500 in
38.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0204 - € 0,0252 | 10816 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0338 - € 0,0417 | 2000 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0309 - € 0,0382 | 999 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| € 0,0147 - € 0,0181 | 3471 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0287 - € 0,0354 | 1976 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.391 in
9.9 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0164 - € 0,0202 | 169278 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0488 - € 0,0603 | 1890 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan