Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0609 - € 0,0609 | 4000 Op voorraad |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0464 - € 0,0464 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| € 0,0894 - € 0,1251 | 11534 Op voorraad |
LDPE - PIR
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,227 - € 0,227 | 8043 Op voorraad |
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0273 - € 0,0337 | 31998 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| € 0,0263 - € 0,0325 | 79 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| € 0,0775 - € 0,0956 | Vraag de levertijd aan hier |
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| € 0,0456 - € 0,0456 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0914 - € 0,1096 | 943 Op voorraad |
HDPE
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,0365 - € 0,0365 | 13793 Op voorraad |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 0,0844 - € 0,1012 | 216 Op voorraad |
HDPE
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1449 - € 0,1736 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0663 - € 0,0796 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,097 - € 0,1164 | 250 Op voorraad |
HDPE
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1127 - € 0,1353 | 20842 Op voorraad |
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1255 - € 0,1499 | 500 Op voorraad |
HDPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,2107 | 505 Op voorraad |
HDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1316 - € 0,1573 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0319 - € 0,0394 | 136 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
0.891 in
22.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0423 - € 0,0522 | 69944 Op voorraad |
Nylon 6/6
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan