Menu Search

Bout beschermkappen

Op voorraad

Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.

Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

  • Beschermt bevestigingsartikelen tegen sabotage en weersinvloeden.
  • Zorgt voor een mooier afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.
  • Goede keus voor toepassingen buitenshuis.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D Kleur Type Bestellen
€ 0,1392 - € 0,2931 4000 Op voorraad
1/4
Zwart
1
€ 0,3615 - € 0,6792 480 Op voorraad
M22
39.7 mm
Grijs
1
€ 0,0854 - € 0,2793 1500 Op voorraad
M10
15.8 mm
Zwart
1
€ 0,1392 - € 0,2931 5500 Op voorraad
1/4
Wit
1
€ 0,0854 - € 0,2793 Vraag de levertijd aan hier
M10
15.8 mm
Wit
1
€ 0,0611 - € 0,1262 1500 Op voorraad
10.9 mm
Wit
€ 0,3402 - € 0,7112 750 Op voorraad
34.0 mm
Zwart
€ 0,1632 - € 0,3427 3360 Op voorraad
M14
27.5 mm
Grijs
1
€ 0,1463 - € 0,3299 750 Op voorraad
7/16
Wit
1
€ 0,5232 - € 0,5232 473 Op voorraad
39.7 mm
Wit
10103968 € 0,1566 - € 0,329 Vraag de levertijd aan hier
M12;1/2
23.6 mm
Grijs
1
€ 0,1463 - € 0,3299 Vraag de levertijd aan hier
7/16
Zwart
1
€ 0,0778 - € 0,1605 Vraag de levertijd aan hier
12.9 mm
Wit
€ 0,4515 - € 0,9451 80 Op voorraad
39.7 mm
Zwart
€ 0,1998 - € 0,2409 900 Op voorraad
23.6 mm
Zwart
€ 0,1173 - € 0,2386 1000 Op voorraad
7/16
Grijs
1
€ 0,117 - € 0,2806 840 Op voorraad
M14
Zwart
1
€ 0,1571 - € 0,2002 42750 Op voorraad
21.3 mm
Zwart
€ 0,0778 - € 0,1605 500 Op voorraad
12.9 mm
Zwart
€ 0,4103 - € 0,8586 Vraag de levertijd aan hier
37.7 mm
Wit
  • van 5
Beschermkap voor bouten 1/4 10.9 mm LDPE Zwart

10072578

Prijsbereik
€ 0,2931 - € 0,1392

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.9 mm
  • Boutdraad
    1/4
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten M22 31.8 mm LDPE Grijs

10104019

Prijsbereik
€ 0,6792 - € 0,3615

Voorraadniveaus
480 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Beschermkap voor bouten M10 LDPE - PIR Zwart

10074633

Prijsbereik
€ 0,2793 - € 0,0854

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.8 mm
  • Boutdraad
    M10
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten 1/4 10.9 mm LDPE Wit

10072585

Prijsbereik
€ 0,2931 - € 0,1392

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.9 mm
  • Boutdraad
    1/4
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten M10 LDPE - PIR Wit

10074640

Prijsbereik
€ 0,2793 - € 0,0854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.8 mm
  • Boutdraad
    M10
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten 7.9 mm LDPE - PIR Wit

10087459

Prijsbereik
€ 0,1262 - € 0,0611

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Beschermkap voor bouten 26.8 mm LDPE Zwart

10087480

Prijsbereik
€ 0,7112 - € 0,3402

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Beschermkap voor bouten M14 21.8 mm LDPE Grijs

10103975

Prijsbereik
€ 0,3427 - € 0,1632

Voorraadniveaus
3360 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Beschermkap voor bouten 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Wit

10072615

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1463

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.8 mm
  • Boutdraad
    7/16
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten 31.8 mm LDPE Wit

10087435

Prijsbereik
€ 0,5232 - € 0,5232

Voorraadniveaus
473 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Beschermkap voor bouten M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Grijs

10103968

Prijsbereik
€ 0,329 - € 0,1566

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Beschermkap voor bouten 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Zwart

10072608

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1463

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.8 mm
  • Boutdraad
    7/16
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten 9.8 mm LDPE - PIR Wit

10086438

Prijsbereik
€ 0,1605 - € 0,0778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Beschermkap voor bouten 31.8 mm LDPE Zwart

10083093

Prijsbereik
€ 0,9451 - € 0,4515

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Beschermkap voor bouten 18.8 mm LDPE - PIR Zwart

10086995

Prijsbereik
€ 0,2409 - € 0,1998

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Beschermkap voor bouten 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Grijs

10104040

Prijsbereik
€ 0,2386 - € 0,1173

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.8 mm
  • Boutdraad
    7/16
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten M14 20.8 mm LDPE Zwart

10074619

Prijsbereik
€ 0,2806 - € 0,117

Voorraadniveaus
840 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • Boutdraad
    M14
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten 16.8 mm LDPE - PIR Zwart

10086988

Prijsbereik
€ 0,2002 - € 0,1571

Voorraadniveaus
42750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Beschermkap voor bouten 9.8 mm LDPE - PIR Zwart

10086964

Prijsbereik
€ 0,1605 - € 0,0778

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Beschermkap voor bouten 29.8 mm LDPE Wit

10087428

Prijsbereik
€ 0,8586 - € 0,4103

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm