Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | Kleur | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 Op voorraad |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Grijs
|
1
|
|||
| € 0,1003 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1485 - € 0,1922 | 495 Op voorraad |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,2395 - € 0,4378 | 51 Op voorraad |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1392 - € 0,2931 | 5500 Op voorraad |
1/4
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,0854 - € 0,2793 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1998 - € 0,2409 | 900 Op voorraad |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,7112 | 750 Op voorraad |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,2273 - € 0,4709 | 40 Op voorraad |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,2124 | 110000 Op voorraad |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1998 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,3267 | 47885 Op voorraad |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,4103 - € 0,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,117 - € 0,2806 | 840 Op voorraad |
M14
|
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,5187 - € 1,0604 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,4912 - € 0,4912 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1463 - € 0,3299 | 750 Op voorraad |
7/16
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1404 - € 0,1467 | 25500 Op voorraad |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,0492 - € 0,0903 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1571 - € 0,2002 | 42750 Op voorraad |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Zwart
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan