Menu Search

Slang- en buisklem 5.1 mm 10.0 mm Nylon Naturel

Deze clip is ontworpen voor een buis of pijp van 5 mm. Hij is zeer geschikt voor routering boven het bord door zijn afstandhouder van 10,0 mm. Ze hebben een holle voet voor stabiliteit en om het hele gat af te dekken. Gemaakt van UL94 V-0 nylon.
Essentra artikelnummer:

10641699

Fabrikant artikelnummer:

TPCE5-51-10M-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2292
5000 - 9999 € 0,2177
10000 + € 0,2068
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 229,20

1000 x € 0,2292

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Accessoiretype Clip
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op