Menu Search

Buis plug met treklip

Op voorraad

Pluggen met centrale treklip zijn ontworpen om slanguiteinden af te dichten en af te sluiten. Ze hebben ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten. Het beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.

De interne, centraal geplaatste treklip maakt eenvoudig aanbrengen en verwijderen van de plug mogelijk, waardoor het een probleemloos alternatief is. Bovendien maakt de taps toelopende vorm het mogelijk om verschillende binnendiameters af te dichten. De stevige pasvorm van de plug en de veilige afdichting voorkomen effectief dat stof, vuil en andere verontreinigingen de slang binnendringen. Dit helpt interne componenten te beschermen en zorgt voor optimale prestaties.

Vaak gebruikt voor bouw-, auto- en landbouwtoepassingen.

  • Beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.
  • Met ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten.
  • Door de taps toelopende vorm kunnen verschillende binnendiameters worden afgedicht.
Materiaal: EVA Kleur: Geel Serie: SR6111

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 d1 H D Bestellen
€ 0,1284 - € 0,1516 Vraag de levertijd aan hier
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
€ 0,0988 - € 0,117 Vraag de levertijd aan hier
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
€ 0,1601 - € 0,1876 8639 Op voorraad
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
€ 0,1164 - € 0,1357 3491 Op voorraad
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
€ 0,0678 - € 0,1055 50 Op voorraad
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
€ 0,0604 - € 0,0939 550 Op voorraad
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
€ 0,0338 - € 0,0526 5000 Op voorraad
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
€ 0,0528 - € 0,0821 550 Op voorraad
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
Plug met centrale treklip 21.5 mm 15.4 mm 15.2 mm Geel EVA

10256664

Prijsbereik
€ 0,1516 - € 0,1284

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaal
    EVA
Plug met centrale treklip 11.0 mm 5.3 mm 5.1 mm Geel EVA

10256640

Prijsbereik
€ 0,117 - € 0,0988

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaal
    EVA
Plug met centrale treklip 28.5 mm 19.4 mm 19.2 mm Geel EVA

10256671

Prijsbereik
€ 0,1876 - € 0,1601

Voorraadniveaus
8639 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaal
    EVA
Plug met centrale treklip 18.0 mm 10.4 mm 10.2 mm Geel EVA

10256657

Prijsbereik
€ 0,1357 - € 0,1164

Voorraadniveaus
3491 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaal
    EVA
Plug met centrale treklip 28.5 mm Geel EVA

20594923

Prijsbereik
€ 0,1055 - € 0,0678

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaal
    EVA
Plug met centrale treklip 21.5 mm Geel EVA

20594916

Prijsbereik
€ 0,0939 - € 0,0604

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaal
    EVA
Plug met centrale treklip 11.0 mm Geel EVA

20594893

Prijsbereik
€ 0,0526 - € 0,0338

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaal
    EVA
Plug met centrale treklip 18.0 mm Geel EVA

20594909

Prijsbereik
€ 0,0821 - € 0,0528

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaal
    EVA