Pipe caps zijn een goedkope beschermkap met een hoogwaardige afwerking die ideaal zijn voor buizen en pijpen. Deze drukbevestiging doppen zijn ontworpen om verontreinigingen zoals vuil, vocht en corrosie tijdens opslag, transport en productieprocessen te voorkomen. Ze passen gemakkelijk en kunnen worden verwijderd, hetzij door geautomatiseerde apparatuur of met de hand.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTXTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | H | d | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0855 - € 0,133 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,324 - € 0,504 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 0,504 - € 0,784 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
€ 0,747 - € 1,162 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 0,1458 - € 0,2268 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
€ 0,036 - € 0,056 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 0,2565 - € 0,399 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
€ 0,2385 - € 0,371 | Vraag de levertijd aan hier |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
€ 0,747 - € 0,83 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
€ 0,99 - € 1,54 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
€ 0,0567 - € 0,0882 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
€ 0,063 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
€ 0,0495 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,0855 - € 0,133 | Vraag de levertijd aan hier |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan