Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps zijn een goedkope beschermkap met een hoogwaardige afwerking die ideaal zijn voor buizen en pijpen. Deze drukbevestiging doppen zijn ontworpen om verontreinigingen zoals vuil, vocht en corrosie tijdens opslag, transport en productieprocessen te voorkomen. Ze passen gemakkelijk en kunnen worden verwijderd, hetzij door geautomatiseerde apparatuur of met de hand.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTXTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | H | d | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,747 - € 1,162 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,243 - € 0,27 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,3789 - € 0,5894 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 0,747 - € 1,162 | Vraag de levertijd aan hier |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
€ 0,504 - € 0,784 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
€ 0,747 - € 0,83 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
€ 0,261 - € 0,29 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
€ 0,747 - € 0,83 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 0,747 - € 0,83 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 0,747 - € 1,162 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
€ 0,261 - € 0,406 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 0,063 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1458 - € 0,2268 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
€ 0,504 - € 0,784 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,324 - € 0,504 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 0,153 - € 0,17 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
€ 1,62 - € 2,52 | Vraag de levertijd aan hier |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
€ 0,153 - € 0,17 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
€ 0,504 - € 0,784 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
€ 0,747 - € 1,162 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan