Pipe caps zijn een goedkope beschermkap met een hoogwaardige afwerking die ideaal zijn voor buizen en pijpen. Deze drukbevestiging doppen zijn ontworpen om verontreinigingen zoals vuil, vocht en corrosie tijdens opslag, transport en productieprocessen te voorkomen. Ze passen gemakkelijk en kunnen worden verwijderd, hetzij door geautomatiseerde apparatuur of met de hand.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTXTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | H | d | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,036 - € 0,056 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
€ 0,0495 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 0,1296 - € 0,2016 | Vraag de levertijd aan hier |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
€ 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,0855 - € 0,095 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,3789 - € 0,5894 | Vraag de levertijd aan hier |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
€ 0,0495 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
€ 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,0495 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
€ 0,0495 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0567 - € 0,0882 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,063 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,063 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 0,0855 - € 0,133 | Vraag de levertijd aan hier |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
€ 0,063 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,504 - € 0,784 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan