Pipe caps zijn een goedkope beschermkap met een hoogwaardige afwerking die ideaal zijn voor buizen en pijpen. Deze drukbevestiging doppen zijn ontworpen om verontreinigingen zoals vuil, vocht en corrosie tijdens opslag, transport en productieprocessen te voorkomen. Ze passen gemakkelijk en kunnen worden verwijderd, hetzij door geautomatiseerde apparatuur of met de hand.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTXTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | H | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0567 - € 0,0882 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,072 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,0315 - € 0,049 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0855 - € 0,133 | Vraag de levertijd aan hier |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| € 0,1296 - € 0,2016 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,0567 - € 0,0882 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,063 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,0315 - € 0,049 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0567 - € 0,0882 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| € 0,072 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,243 - € 0,27 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,261 - € 0,29 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| € 0,504 - € 0,784 | Vraag de levertijd aan hier |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| € 0,747 - € 0,83 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.634 in
41.5 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| € 0,0495 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,063 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,063 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| € 0,0315 - € 0,049 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan