Pipe caps zijn een goedkope beschermkap met een hoogwaardige afwerking die ideaal zijn voor buizen en pijpen. Deze drukbevestiging doppen zijn ontworpen om verontreinigingen zoals vuil, vocht en corrosie tijdens opslag, transport en productieprocessen te voorkomen. Ze passen gemakkelijk en kunnen worden verwijderd, hetzij door geautomatiseerde apparatuur of met de hand.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTXTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | H | d | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,014 - € 6,244 | Vraag de levertijd aan hier |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
€ 11,25 - € 17,50 | Vraag de levertijd aan hier |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
€ 1,305 - € 2,03 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
€ 1,89 - € 2,94 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
€ 2,34 - € 2,60 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
€ 15,75 - € 24,50 | Vraag de levertijd aan hier |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
€ 7,20 - € 8,00 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
€ 5,85 - € 6,50 | Vraag de levertijd aan hier |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
€ 1,62 - € 1,80 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
||
€ 8,10 - € 9,00 | Vraag de levertijd aan hier |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
€ 5,04 - € 7,84 | Vraag de levertijd aan hier |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 1,62 - € 1,80 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 8,10 - € 12,60 | Vraag de levertijd aan hier |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
€ 2,34 - € 2,60 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.528 in
242.0 mm
|
||
€ 2,34 - € 2,60 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
€ 2,34 - € 2,60 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.134 in
232.0 mm
|
||
€ 1,08 - € 1,20 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan