A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Materiaal: Aluminium, RVS Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Boorgatdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 55,3595 - € 55,3595 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 46,0985 - € 46,0985 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 53,2096 - € 53,2096 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 55,1941 - € 55,1941 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 53,2096 - € 53,2096 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 31,6281 - € 31,6281 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 53,251 - € 53,251 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 46,0985 - € 46,0985 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 52,8651 - € 52,8651 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 55,7178 - € 55,7178 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 52,369 - € 52,369 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 31,6281 - € 31,6281 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 53,251 - € 53,251 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 31,6281 - € 31,6281 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 67,5836 - € 67,5836 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 52,369 - € 52,369 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 52,8651 - € 52,8651 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 55,7454 - € 55,7454 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 53,2096 - € 53,2096 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 32,3309 - € 32,3309 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan