Menu Search

Buisrandbeschermers en -pluggen

Op voorraad

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

essentieel om de buisplug vast te zetten tijdens handling, transport en opslag.Ontworpen om stevig over het buiseind te passen, variërend van 8 inch tot 120 inchGebruikt in toepassingen voor olie- en gasboorinstallaties, bouwplaatsen, magazijnen en fabrieken. Materiaal: PE Serie: SR1360

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d OD H WT Bestellen
€ 140,834 - € 140,834 Vraag de levertijd aan hier
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 54,286 - € 55,399 Vraag de levertijd aan hier
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 150,308 - € 150,308 Vraag de levertijd aan hier
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 63,91 - € 63,91 Vraag de levertijd aan hier
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 99,031 - € 99,031 Vraag de levertijd aan hier
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 76,575 - € 76,575 25 Op voorraad
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 30,201 - € 30,816 25 Op voorraad
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 79,55 - € 79,55 25 Op voorraad
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 89,341 - € 89,341 Vraag de levertijd aan hier
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 41,105 - € 41,953 Vraag de levertijd aan hier
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
€ 61,40 - € 61,40 Vraag de levertijd aan hier
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 61,40 - € 61,40 Vraag de levertijd aan hier
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 116,60 - € 116,60 Vraag de levertijd aan hier
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 70,459 - € 70,459 24 Op voorraad
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 96,737 - € 96,737 Vraag de levertijd aan hier
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 77,057 - € 77,057 Vraag de levertijd aan hier
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 79,55 - € 79,55 177 Op voorraad
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 41,953 - € 41,953 Vraag de levertijd aan hier
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
€ 105,763 - € 105,763 125 Op voorraad
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 176,886 - € 176,886 Vraag de levertijd aan hier
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • van 3
Beschermingsplug voor schuine rand 1193.8 mm PE

10242070

Prijsbereik
€ 140,834 - € 140,834

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 457.2 mm PE

10242179

Prijsbereik
€ 55,399 - € 54,286

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1244.6 mm PE

10308431

Prijsbereik
€ 150,308 - € 150,308

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 584.2 mm PE

10241899

Prijsbereik
€ 63,91 - € 63,91

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 965.2 mm PE

10247167

Prijsbereik
€ 99,031 - € 99,031

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 660.4 mm PE

10249680

Prijsbereik
€ 76,575 - € 76,575

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 381.0 mm PE

10242117

Prijsbereik
€ 30,816 - € 30,201

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 711.2 mm PE

10241936

Prijsbereik
€ 79,55 - € 79,55

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 838.2 mm PE

10241950

Prijsbereik
€ 89,341 - € 89,341

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 444.5 mm PE

10256213

Prijsbereik
€ 41,953 - € 41,105

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 508.0 mm PE

10242209

Prijsbereik
€ 61,40 - € 61,40

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 533.4 mm PE

10241882

Prijsbereik
€ 61,40 - € 61,40

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1066.8 mm PE

10308523

Prijsbereik
€ 116,60 - € 116,60

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 609.6 mm PE

10242872

Prijsbereik
€ 70,459 - € 70,459

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 939.8 mm PE

10241974

Prijsbereik
€ 96,737 - € 96,737

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 685.8 mm PE

10241912

Prijsbereik
€ 77,057 - € 77,057

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 736.6 mm PE

10241929

Prijsbereik
€ 79,55 - € 79,55

Voorraadniveaus
177 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 438.6 mm PE

10308424

Prijsbereik
€ 41,953 - € 41,953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1016.0 mm PE

10247150

Prijsbereik
€ 105,763 - € 105,763

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1371.6 mm PE

10256268

Prijsbereik
€ 176,886 - € 176,886

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE