Menu Search

Buisrandbeschermers en -pluggen

Op voorraad

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

essentieel om de buisplug vast te zetten tijdens handling, transport en opslag.Ontworpen om stevig over het buiseind te passen, variërend van 8 inch tot 120 inchGebruikt in toepassingen voor olie- en gasboorinstallaties, bouwplaatsen, magazijnen en fabrieken. Materiaal: PE Serie: SR1360

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d OD H WT Bestellen
€ 116,60 - € 116,60 Vraag de levertijd aan hier
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 63,91 - € 63,91 Vraag de levertijd aan hier
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 99,031 - € 99,031 Vraag de levertijd aan hier
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 176,886 - € 176,886 Vraag de levertijd aan hier
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 77,057 - € 77,057 Vraag de levertijd aan hier
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 54,286 - € 55,399 Vraag de levertijd aan hier
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 185,762 - € 185,762 Vraag de levertijd aan hier
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 76,575 - € 76,575 25 Op voorraad
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 159,134 - € 159,134 Vraag de levertijd aan hier
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 41,953 - € 41,953 Vraag de levertijd aan hier
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
€ 54,286 - € 55,399 Vraag de levertijd aan hier
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
€ 70,459 - € 70,459 10 Op voorraad
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 81,877 - € 81,877 Vraag de levertijd aan hier
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 61,40 - € 61,40 Vraag de levertijd aan hier
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 41,105 - € 41,953 Vraag de levertijd aan hier
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
€ 89,341 - € 89,341 Vraag de levertijd aan hier
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 30,201 - € 30,816 25 Op voorraad
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 140,834 - € 140,834 Vraag de levertijd aan hier
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 81,877 - € 81,877 Vraag de levertijd aan hier
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
€ 92,133 - € 92,133 442 Op voorraad
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • van 3
Beschermingsplug voor schuine rand 1092.2 mm PE

10242001

Prijsbereik
€ 116,60 - € 116,60

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 584.2 mm PE

10241899

Prijsbereik
€ 63,91 - € 63,91

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 965.2 mm PE

10247167

Prijsbereik
€ 99,031 - € 99,031

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1371.6 mm PE

10256268

Prijsbereik
€ 176,886 - € 176,886

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 685.8 mm PE

10241912

Prijsbereik
€ 77,057 - € 77,057

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 482.6 mm PE

10242124

Prijsbereik
€ 55,399 - € 54,286

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1397.0 mm PE

10242155

Prijsbereik
€ 185,762 - € 185,762

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 660.4 mm PE

10249680

Prijsbereik
€ 76,575 - € 76,575

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1295.4 mm PE

10242162

Prijsbereik
€ 159,134 - € 159,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 438.6 mm PE

10308424

Prijsbereik
€ 41,953 - € 41,953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 495.3 mm PE

10308615

Prijsbereik
€ 55,399 - € 54,286

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 635.0 mm PE

10241905

Prijsbereik
€ 70,459 - € 70,459

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 787.4 mm PE

10241943

Prijsbereik
€ 81,877 - € 81,877

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 508.0 mm PE

10242209

Prijsbereik
€ 61,40 - € 61,40

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 444.5 mm PE

10256213

Prijsbereik
€ 41,953 - € 41,105

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 838.2 mm PE

10241950

Prijsbereik
€ 89,341 - € 89,341

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 381.0 mm PE

10242117

Prijsbereik
€ 30,816 - € 30,201

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1193.8 mm PE

10242070

Prijsbereik
€ 140,834 - € 140,834

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 800.1 mm PE

10308509

Prijsbereik
€ 81,877 - € 81,877

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 889.0 mm PE

10241967

Prijsbereik
€ 92,133 - € 92,133

Voorraadniveaus
442 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE