Menu Search

Buisrandbeschermers en -pluggen

Op voorraad

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

essentieel om de buisplug vast te zetten tijdens handling, transport en opslag.Ontworpen om stevig over het buiseind te passen, variërend van 8 inch tot 120 inchGebruikt in toepassingen voor olie- en gasboorinstallaties, bouwplaatsen, magazijnen en fabrieken. Materiaal: PE Serie: SR1360

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d OD H WT Bestellen
€ 99,4456 - € 99,4456 Vraag de levertijd aan hier
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 31,0466 - € 31,6788 25 Op voorraad
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 43,1277 - € 43,1277 Vraag de levertijd aan hier
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
€ 131,1245 - € 131,1245 Vraag de levertijd aan hier
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 63,1192 - € 63,1192 Vraag de levertijd aan hier
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 84,1696 - € 84,1696 Vraag de levertijd aan hier
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
€ 94,7127 - € 94,7127 1 Op voorraad
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 55,806 - € 56,9502 10 Op voorraad
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
€ 78,7191 - € 78,7191 25 Op voorraad
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 84,1696 - € 84,1696 Vraag de levertijd aan hier
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
€ 190,9633 - € 190,9633 Vraag de levertijd aan hier
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 42,2559 - € 43,1277 Vraag de levertijd aan hier
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
€ 99,4456 - € 99,4456 25 Op voorraad
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
€ 108,7244 - € 108,7244 125 Op voorraad
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 91,8425 - € 91,8425 Vraag de levertijd aan hier
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 55,806 - € 56,9502 50 Op voorraad
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 163,5898 - € 163,5898 Vraag de levertijd aan hier
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 55,806 - € 56,9502 139 Op voorraad
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 154,5166 - € 154,5166 Vraag de levertijd aan hier
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 144,7774 - € 144,7774 Vraag de levertijd aan hier
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • van 3
Beschermingsplug voor schuine rand 939.8 mm PE

10241974

Prijsbereik
€ 99,4456 - € 99,4456

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 381.0 mm PE

10242117

Prijsbereik
€ 31,6788 - € 31,0466

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 406.4 mm PE

10308578

Prijsbereik
€ 43,1277 - € 43,1277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1143.0 mm PE

10242018

Prijsbereik
€ 131,1245 - € 131,1245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 508.0 mm PE

10242209

Prijsbereik
€ 63,1192 - € 63,1192

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 800.1 mm PE

10308509

Prijsbereik
€ 84,1696 - € 84,1696

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 863.6 mm PE

10266373

Prijsbereik
€ 94,7127 - € 94,7127

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 469.9 mm PE

10308486

Prijsbereik
€ 56,9502 - € 55,806

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 660.4 mm PE

10249680

Prijsbereik
€ 78,7191 - € 78,7191

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 762.0 mm PE

10247174

Prijsbereik
€ 84,1696 - € 84,1696

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1397.0 mm PE

10242155

Prijsbereik
€ 190,9633 - € 190,9633

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 444.5 mm PE

10256213

Prijsbereik
€ 43,1277 - € 42,2559

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 914.4 mm PE

10256206

Prijsbereik
€ 99,4456 - € 99,4456

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1016.0 mm PE

10247150

Prijsbereik
€ 108,7244 - € 108,7244

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 812.8 mm PE

10242889

Prijsbereik
€ 91,8425 - € 91,8425

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 457.2 mm PE

10242179

Prijsbereik
€ 56,9502 - € 55,806

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1295.4 mm PE

10242162

Prijsbereik
€ 163,5898 - € 163,5898

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 482.6 mm PE

10242124

Prijsbereik
€ 56,9502 - € 55,806

Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1244.6 mm PE

10308431

Prijsbereik
€ 154,5166 - € 154,5166

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1193.8 mm PE

10242070

Prijsbereik
€ 144,7774 - € 144,7774

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE