Menu Search

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Op voorraad

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Basisvorm Totale hoogte Compatibele gatdiameters Bestellen
€ 0,2461 - € 0,2461 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Rechthoekig
14.5 mm
€ 0,1411 - € 0,1411 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Rond
18.0 mm
€ 0,1283 - € 0,1283 8000 Op voorraad
Naturel
Rond
8.3 mm
€ 0,2186 - € 0,2186 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Rond
11.4 mm
€ 0,1214 - € 0,1214 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Rond
9.1 mm
€ 0,5344 - € 1,1223 8639 Op voorraad
Zwart
Rond
20.0 mm
Stopper 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturel

10425305

Prijsbereik
€ 0,2461 - € 0,2461

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rechthoekig
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    14.5 mm
Stopper 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Naturel

10605936

Prijsbereik
€ 0,1411 - € 0,1411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    18.0 mm
Stopper 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Naturel

10556702

Prijsbereik
€ 0,1283 - € 0,1283

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    8.3 mm
Stopper 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturel

10633748

Prijsbereik
€ 0,2186 - € 0,2186

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    11.4 mm
Stopper 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Naturel

10627723

Prijsbereik
€ 0,1214 - € 0,1214

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    9.1 mm
Voeten met clip 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Zwart

10340769

Prijsbereik
€ 1,1223 - € 0,5344

Voorraadniveaus
8639 Op voorraad
Kenmerken
  • Goederencode
    3926909790
  • Materiaal
    PVC
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Totale hoogte
    20.0 mm