Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Materiaal: TPR, TPE, Silicone Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 HB, UL94 V-0Serie: SR1851, SRBP, SRLTP
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | T2 | Materiaal | D | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9443 - € 0,9443 | 130 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4164 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,2113 - € 1,2113 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 1,5134 - € 1,5134 | 30000 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,482 - € 0,482 | 345 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,508 - € 0,6346 | 3244 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 1,3639 - € 1,3639 | 4000 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| € 0,302 - € 0,302 | 22823 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 2,7766 - € 2,7766 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4707 - € 1,4707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7765 - € 0,7765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| € 1,9833 - € 4,1649 | 1670 Op voorraad |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,9672 - € 1,1533 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 1,1567 - € 1,1807 | 5436 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 2,2121 - € 2,2121 | 17183 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan