Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.
Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.
Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Behuizingshoogte | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Kophoogte | Kopdiameter | Sleuteltype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,9522 - € 5,5025 | 10 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 6,1903 - € 6,8781 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
€ 4,9522 - € 5,5025 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
€ 13,812 - € 25,271 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 2,8509 - € 4,4347 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Holle sleutel
|
||
€ 4,9522 - € 5,5025 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
€ 14,39 - € 20,146 | 80 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Driehoekige sleutel
|
||
€ 6,1903 - € 6,8781 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
€ 36,8438 - € 57,3125 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Spoorsleutel
|
||
€ 36,8438 - € 57,3125 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Driehoekige sleutel
|
||
€ 4,9522 - € 7,7035 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Holle sleutel
|
||
€ 36,8438 - € 57,3125 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Spoorsleutel
|
||
€ 36,8438 - € 57,3125 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbaardsleutel
|
||
€ 38,1712 - € 59,3775 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Driehoekige sleutel
|
||
€ 29,475 - € 45,85 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Spoorsleutel
|
||
€ 36,8438 - € 57,3125 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Driehoekige sleutel
|
||
€ 36,8438 - € 57,3125 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sleutel met gleuf
|
||
€ 30,5066 - € 47,4548 | 10 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbaardsleutel
|
||
€ 36,8438 - € 57,3125 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sleutel met gleuf
|
||
€ 4,9522 - € 5,5025 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan