Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.
Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.
Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Behuizingshoogte | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Kophoogte | Kopdiameter | Sleuteltype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,3031 - € 8,8244 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
€ 6,3031 - € 8,8244 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 6,7378 - € 9,4329 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 5,3095 - € 5,3095 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 4,9059 - € 4,9059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 6,7378 - € 9,4329 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
€ 6,3031 - € 8,8244 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
€ 6,3031 - € 8,8244 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
€ 4,9059 - € 4,9059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
€ 5,3095 - € 5,3095 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 5,3095 - € 5,3095 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 4,9059 - € 4,9059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
€ 6,3031 - € 8,8244 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 5,3095 - € 5,3095 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
€ 4,9059 - € 4,9059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
€ 6,7378 - € 9,4329 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
€ 5,3095 - € 5,3095 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
€ 6,7378 - € 9,4329 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
€ 6,3031 - € 8,8244 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
€ 4,9059 - € 4,9059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan