10438381
1217195
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 3,0359 |
| 150 - 299 | € 2,8834 |
| 300 + | € 2,7918 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 0.764 in |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 19.4 mm |
| Belasting bij laadlengte | 201.63 N |
| Belasting bij laadlengte | 201.63 N |
| Belaste lengte | 1.055 in |
| Belaste lengte | 26.8 mm |
| Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
| Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
| Buitendiameter | 0.72 in |
| Buitendiameter | 18.3 mm |
| Totale lengte | 1.5 in |
| Totale lengte | 38.1 mm |
| Veerconstante | 17.83 Nmm |
| Veerconstante | 17.83 Nmm |
| Draaddiameter | 0.094 in |
| Draaddiameter | 2.4 mm |
| Massief materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan