Menu Search

Bedieningshendel 104.0 mm M8 PA

Essentra artikelnummer:

10214046

Fabrikant artikelnummer:

1340333

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 17,4822
50 - 99 € 13,965
100 - 199 € 12,7629
200 + € 11,8725
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 174,82

10 x € 17,4822

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal knop PA
Knop uit vol materiaal 30% glasvezel
Diameter behuizing 36.0 mm
Hoogte body 28.0 mm
Totale lengte 104.0 mm
Aantal armen 1
Draadmaat M8
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op