Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiaal: ABS Kleur: Aluminium, Hardhout, Donker eiken, Grenen, Walnoot, Mahonie, Askleurig, Beuk, Kers, Grijs, Zwart, Crème, Wit, Licht eiken, Rooster Serie: SR1600
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Aantal per pad | D | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
9000 Op voorraad |
Askleurig
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
1800 Op voorraad |
Crème
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0972 - € 0,1213 | 2700 Op voorraad |
Wit
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8000 Op voorraad |
Mahonie
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
€ 0,0972 - € 0,1213 | 20500 Op voorraad |
Wit
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0583 - € 0,0728 | 8000 Op voorraad |
Beuk
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,0583 - € 0,0728 | 36000 Op voorraad |
Aluminium
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Mahonie
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
Rooster
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0972 - € 0,1213 | 5400 Op voorraad |
Licht eiken
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Walnoot
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
Grenen
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
Grenen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
10800 Op voorraad |
Kers
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0583 - € 0,0728 | 10000 Op voorraad |
Licht eiken
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2000 Op voorraad |
Kers
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
900 Op voorraad |
Beuk
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0972 - € 0,1213 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Hardhout
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
€ 0,0583 - € 0,0728 | 74000 Op voorraad |
Zwart
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan