Diafragma doorvoertules bevatten een dun centraal vlies dat doorgedrukt kan worden om verschillende kabelmaten in te voeren in een behuizing of door een paneel. De dubbelzijdige uitsparingen hebben de centrale folie in het midden van de doorvoertule, terwijl de folie aan één kant van de doorvoertule is aangebracht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3173 - € 0,3173 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,4073 - € 0,4073 | 13355 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,2669 - € 0,2669 | 17000 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,4149 - € 0,4149 | 1000 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,4073 - € 0,4073 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10002650 | € 0,3646 - € 0,3646 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| € 0,4973 - € 0,4973 | 4990 Op voorraad |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,3646 - € 0,3646 | 500 Op voorraad |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan