20750145
20750145
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 150 - 1499 | € 0,1325 |
| 1500 - 7499 | € 0,0946 |
| 7500 + | € 0,0852 |
| D | 19.0 mm |
|---|---|
| D | 0.748 in |
| d | 0.543 in |
| d | 13.8 mm |
| h | 7.0 mm |
| h | 0.276 in |
| L | 0.768 in |
| L | 19.5 mm |
| Draadmaat | M14x1.5 |
| Materiaal | LDPE - PCR |
| Percentage gerecycled materiaal % | 100% |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan