20750176
20750176
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 150 - 1499 | € 0,1968 |
| 1500 - 7499 | € 0,1406 |
| 7500 + | € 0,1265 |
| D | 1.063 in |
|---|---|
| D | 27.0 mm |
| d | 0.78 in |
| d | 19.8 mm |
| h | 0.295 in |
| h | 7.5 mm |
| L | 1.024 in |
| L | 26.0 mm |
| Draadmaat | M20x1.5 |
| Materiaal | LDPE - PCR |
| Percentage gerecycled materiaal % | 100% |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan