Menu Search

Documenthouders

Op voorraad

Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele toepassing(en) Totale lengte Materiaal Algehele diepte Totale breedte Bestellen
€ 10,0765 - € 14,1072 195 Op voorraad
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
€ 9,0978 - € 12,7359 Vraag de levertijd aan hier
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
ABS Documentenhouder 234.0 mm

10128688

Prijsbereik
€ 14,1072 - € 10,0765

Voorraadniveaus
195 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Beige
  • Massief materiaal
    Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
  • Bevestigingstype
    Draadeinde
  • Lengte tot middelpunt van het gat
    70.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    6.0 mm
ABS Documentenhouder 212.0 mm

10128725

Prijsbereik
€ 12,7359 - € 9,0978

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Beige
  • Massief materiaal
    Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
  • Bevestigingstype
    Draadeinde
  • Lengte tot middelpunt van het gat
    60.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    6.0 mm