Doorvoermoffen bieden extra steun en bescherming voor kabels en draden die door panelen worden gevoerd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Plaatdikte | Compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1456 - € 0,2982 | 500 Op voorraad |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,9707 | 2100 Op voorraad |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,3523 | 2000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,3722 - € 0,692 | 3900 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| € 0,1922 - € 0,3523 | 2600 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,1373 - € 0,2812 | 500 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| € 0,2212 - € 0,2898 | 4314 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,134 - € 0,2636 | Vraag de levertijd aan hier |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| € 0,3188 - € 0,4357 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10090473 | € 0,2791 - € 0,3267 | 500 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| € 0,18 - € 0,2334 | 46 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,41 | 6100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,1952 - € 0,362 | 1400 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,302 - € 0,5894 | 500 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,0555 - € 0,0555 | 25387 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1658 - € 0,3483 | 19500 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan