Menu Search

Doorvoertules - Standaard/TPE

Op voorraad

Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levensduur. EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
7 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale diameter Hoogte onder flens Diameter bevestigingsgat Binnendiameter Plaatdikte Totale hoogte Bestellen
€ 0,0802 - € 0,0891 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
€ 0,0895 - € 0,0995 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
€ 0,0795 - € 0,0884 577 Op voorraad
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
€ 0,0968 - € 0,1075 1000 Op voorraad
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
€ 0,0802 - € 0,0891 679 Op voorraad
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
€ 0,0902 - € 0,1003 952 Op voorraad
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
€ 0,0921 - € 0,1024 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Kabeldoorvoer 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silicone

10313626

Prijsbereik
€ 0,0891 - € 0,0802

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte onder flens
    0.8 mm
  • Binnendiameter
    4.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.0 mm
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    6.2 mm
Kabeldoorvoer 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Zwart Silicone

10313657

Prijsbereik
€ 0,0995 - € 0,0895

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte onder flens
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.0 mm
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
Kabeldoorvoer 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313619

Prijsbereik
€ 0,0884 - € 0,0795

Voorraadniveaus
577 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte onder flens
    0.7 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.0 mm
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    6.2 mm
Kabeldoorvoer 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313633

Prijsbereik
€ 0,1075 - € 0,0968

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte onder flens
    0.7 mm
  • Binnendiameter
    1.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.0 mm
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    6.2 mm
Kabeldoorvoer 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silicone

10313640

Prijsbereik
€ 0,0891 - € 0,0802

Voorraadniveaus
679 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte onder flens
    1.0 mm
  • Binnendiameter
    2.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.0 mm
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
Kabeldoorvoer 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Zwart Silicone

10313664

Prijsbereik
€ 0,1003 - € 0,0902

Voorraadniveaus
952 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte onder flens
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    4.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.0 mm
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
Kabeldoorvoer 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313602

Prijsbereik
€ 0,1024 - € 0,0921

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte onder flens
    0.7 mm
  • Binnendiameter
    2.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.0 mm
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    6.2 mm