Menu Search

Draadstang 50.8 mm (L) 5/16-18 PA

Deze draadstang is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar een chemisch bestendige, isolerende, lichte en niet-magnetische oplossing vereist is.
Essentra artikelnummer:

10373385

Fabrikant artikelnummer:

3831218200SD

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1891
2500 - 9999 € 0,1702
10000 + € 0,1532
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 94,55

500 x € 0,1891

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat 5/16-18
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op