Menu Search

Loopwagen zonder flens 35.0 111.5 70.0 Staal

Deze laag profiel-drager zonder flens en met een vastgezette kogelkooi is ontworpen voor zware, precisie lineaire bewegingstoepassingen. Het ontwerp zonder flens zorgt voor een compacte oplossing. Gebruikt in combinatie met volledig geharde lineaire rails.
Essentra artikelnummer:

20158583

Oud artikelnummer:

20158583

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 106,202
10 - 19 € 95,584
20 - 49 € 90,27
50 + € 84,966
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 106,20

1 x € 106,202

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 35.0
l1 111.5
h1 55.0
l2 80.5
w1 70.0
l3 50.0
h2 7.5
h3 12.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 18.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 15.6
l5 80.0
d3 14.0
Mx Nm 1307.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op