Menu Search

Dennenboombevestiging N/A 7.5 mm

‌Deze dubbelzijdige geribbelde druknagels zijn gemaakt van zwart nylon en kunnen als verbinding tussen twee panelen worden gebruikt zodat er geen kop zichtbaar is aan de buitenkant.
Essentra artikelnummer:

10278918

Oud artikelnummer:

495219

12475 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,506
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 506,00

1000 x € 0,506

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 7.5 mm
Kopdiameter 19.0 mm
Kophoogte 1.0 mm
Plaatdiktebereik 3.0 - 8.00 mm
Ankerlengte A 17.5 mm
Ankerlengte B 17.5 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Klinknageltype Dennenboombevestiging
Kopvormige klinknagel Vlak
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op