Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1246 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1922 - € 0,3508 | 2605 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,1246 - € 0,1723 | 42454 Op voorraad |
0.228 in
5.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3493 - € 0,3493 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2044 - € 0,2151 | 312000 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3249 - € 0,3249 | 10198 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1983 - € 0,2196 | 11903 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparant
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2776 - € 0,2929 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparant
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,4973 - € 0,4973 | 88000 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
| € 0,2074 - € 0,2181 | 3978 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2532 - € 0,2685 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1054 - € 0,117 | Vraag de levertijd aan hier |
0.193 in
4.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3234 - € 0,3234 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1089 - € 0,1209 | 808 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | 33093 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Transparant
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,7292 - € 0,7292 | 4000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2868 - € 0,4637 | 7100 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2898 - € 0,3036 | 291 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3737 - € 0,3737 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,4393 - € 0,4393 | 2000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan