Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2868 - € 0,4637 | 7100 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,0724 - € 0,1194 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,3661 | 200 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1324 - € 0,1635 | 156 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,1302 | 40 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| € 0,0768 - € 0,1266 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| € 0,1106 - € 0,1712 | 43995 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| € 1,3578 - € 1,3578 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
|
||
| € 0,1046 - € 0,1906 | 81 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1706 | 941 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| € 0,0778 - € 0,1281 | 23995 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| € 0,0759 - € 0,1249 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| € 0,3737 - € 0,3737 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1089 - € 0,1209 | 808 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1121 - € 0,1735 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| € 0,63 - € 0,63 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2959 - € 0,3127 | 352 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2959 - € 0,3127 | 63331 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2074 - € 0,2181 | 39847 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3234 - € 0,3234 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan