Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0718 - € 0,1183 | 15902 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| € 0,5553 - € 0,5553 | 888 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Transparant
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,0977 - € 0,1784 | 2990 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,2807 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparant
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,073 - € 0,1205 | 18980 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| € 0,2349 - € 0,4287 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.098 - 0.394 in
2.5 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,1678 - € 0,3051 | 22856 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2852 - € 0,4607 | 519 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,4027 - € 0,6544 | 397 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.094 - 0.319 in
2.4 - 8.1 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,1998 - € 0,3661 | 706 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2639 - € 0,4287 | 2166 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2761 - € 0,2761 | 15733 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
| € 0,2044 - € 0,2959 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,45 - € 0,7292 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2868 - € 0,4637 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,0804 - € 0,1325 | 46 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
|
||
| € 0,0733 - € 0,1209 | 1977 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| € 0,0776 - € 0,1278 | 2000 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
||
| € 0,2196 - € 0,4012 | Vraag de levertijd aan hier |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,1305 - € 0,1815 | 10626 Op voorraad |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan