De montagenagels hebben een hol lichaam voor een hogere flexibiliteit tijdens het bevestigings- en verwijderingsproces voor een eenvoudige installatie en verwijdering. De doorvoertule zet uit als de pin wordt ingebracht en zorgt voor een strakke pasvorm.
Ons assortiment omvat materiaalopties gemaakt van naturel acetaal met een vlambestendigheid van UL94 HB, polyoxymethyleen (POM) die beschikbaar zijn in zwart en naturel en nylon 6/6 in zwart en naturel die een vlambestendigheid van UL94 V0 hebben.
Montagenagels zijn een veelzijdige klinknagel, ideaal voor toepassingen waar de klinknagels aan de voorkant gemonteerd moeten worden. Deze klinknagels zorgen voor een verbinding, montage en bevestiging zonder enig installatiegereedschap. Deze kunnen worden gebruikt als een doeltreffende en decoratieve gatenplug.
Serie: SR2319
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1766 - € 0,1963 | 2992 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| € 0,0833 - € 0,1029 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 890 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1046 - € 0,1292 | 986 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1409 - € 0,174 | 1000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,1391 - € 0,1717 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0831 - € 0,1026 | 3000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1067 - € 0,1317 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,2093 - € 0,2584 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2087 - € 0,2577 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,2593 | 23651 Op voorraad |
|
Naturel
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| € 0,0973 - € 0,1359 | 101500 Op voorraad |
|
Naturel
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| € 0,1541 - € 0,1903 | 1000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,209 - € 0,258 | 1000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2093 - € 0,2584 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0809 - € 0,0999 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan