De montagenagels hebben een hol lichaam voor een hogere flexibiliteit tijdens het bevestigings- en verwijderingsproces voor een eenvoudige installatie en verwijdering. De doorvoertule zet uit als de pin wordt ingebracht en zorgt voor een strakke pasvorm.
Ons assortiment omvat materiaalopties gemaakt van naturel acetaal met een vlambestendigheid van UL94 HB, polyoxymethyleen (POM) die beschikbaar zijn in zwart en naturel en nylon 6/6 in zwart en naturel die een vlambestendigheid van UL94 V0 hebben.
Montagenagels zijn een veelzijdige klinknagel, ideaal voor toepassingen waar de klinknagels aan de voorkant gemonteerd moeten worden. Deze klinknagels zorgen voor een verbinding, montage en bevestiging zonder enig installatiegereedschap. Deze kunnen worden gebruikt als een doeltreffende en decoratieve gatenplug.
Serie: SR2319
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0946 - € 0,1322 | 8382 Op voorraad | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Zwart
 | 
POM
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.039 - 0.177 in
 
1.0 - 4.5 mm
 | ||
| € 0,1167 - € 0,1617 | 9000 Op voorraad | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
Naturel
 | 
POM
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.039 - 0.217 in
 
1.0 - 5.5 mm
 | ||
| € 0,235 - € 0,2611 | 1508 Op voorraad |  | 
Naturel
 | 
Acetaal
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.039 - 0.177 in
 
1.0 - 4.5 mm
 | ||
| € 0,135 - € 0,15 | 2885 Op voorraad |  | 
Naturel
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.039 - 0.197 in
 
1.0 - 5.0 mm
 | ||
| € 0,1021 - € 0,1423 | 237032 Op voorraad | 
0.154 in
 
3.9 mm
 | 
Zwart
 | 
POM
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.039 - 0.197 in
 
1.0 - 5.0 mm
 | ||
| € 0,1093 - € 0,1528 | 1179 Op voorraad | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
Zwart
 | 
POM
 | 
0.067 in
 
1.7 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.039 - 0.217 in
 
1.0 - 5.5 mm
 | ||
| € 0,0946 - € 0,1322 | 13586 Op voorraad | 
0.13 in
 
3.3 mm
 | 
Zwart
 | 
POM
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.039 - 0.177 in
 
1.0 - 4.5 mm
 | ||
| € 0,0946 - € 0,1322 | 13432 Op voorraad | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
Naturel
 | 
POM
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.039 - 0.177 in
 
1.0 - 4.5 mm
 | ||
| € 0,1676 - € 0,2166 | 4500 Op voorraad | 
0.307 in
 
7.8 mm
 | 
Zwart
 | 
POM
 | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.059 - 0.276 in
 
1.5 - 7.0 mm
 | ||
| € 0,1275 - € 0,1416 | 2547 Op voorraad |  | 
Naturel
 | 
Acetaal
 | 
0.067 in
 
1.7 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.039 - 0.217 in
 
1.0 - 5.5 mm
 | ||
| € 0,1239 - € 0,1736 | 22348 Op voorraad | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Naturel
 | 
POM
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.059 - 0.256 in
 
1.5 - 6.5 mm
 | ||
| € 0,139 - € 0,1545 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
Naturel
 | 
Acetaal
 | 
0.087 in
 
2.2 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.059 - 0.276 in
 
1.5 - 7.0 mm
 | ||
| € 0,1575 - € 0,175 | 779 Op voorraad |  | 
Naturel
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.039 - 0.217 in
 
1.0 - 5.5 mm
 | ||
| 10002513 | € 0,2467 - € 0,2741 | 916 Op voorraad |  | 
Naturel
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.039 - 0.177 in
 
1.0 - 4.5 mm
 | |
| € 0,1239 - € 0,1736 | 33180 Op voorraad | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Zwart
 | 
POM
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.059 - 0.256 in
 
1.5 - 6.5 mm
 | ||
| € 0,135 - € 0,15 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
Naturel
 | 
Acetaal
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.059 - 0.256 in
 
1.5 - 6.5 mm
 | ||
| € 0,1668 - € 0,1854 | 65928 Op voorraad |  | 
Naturel
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.087 in
 
2.2 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.059 - 0.276 in
 
1.5 - 7.0 mm
 | ||
| € 0,1929 - € 0,2522 | 7142 Op voorraad | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
Zwart
 | 
POM
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.236 - 0.354 in
 
6.0 - 9.0 mm
 | ||
| € 0,1432 - € 0,1591 | 22 Op voorraad |  | 
Naturel
 | 
Acetaal
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.236 - 0.354 in
 
6.0 - 9.0 mm
 | ||
| € 0,1167 - € 0,1617 | 7450 Op voorraad | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
Zwart
 | 
POM
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.039 - 0.217 in
 
1.0 - 5.5 mm
 | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan