Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montagenagels met druknagels vormen een strakke vergrendeling die twee voorwerpen aan elkaar koppelt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar geen metalen bevestigingsmiddelen kunnen worden gebruikt, zoals elektrische en printplaattoepassingen.
De spanvleugels helpen de klinknagel stevig op zijn plaats te houden en bestrijken een groter oppervlak. De klinknagel kan alleen via de onderzijde van de plaat worden verwijder.
Ons assortiment bestaat uit twee types. Type 1 klikt vast in een gat van 4 mm diameter en type 2 klikt vast in een gat van 4,8 mm diameter.
Serie: SR2321
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1676 - € 0,1676 | 2974 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.343 - 0.406 in
8.7 - 10.3 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | 1223 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.157 - 0.22 in
4.0 - 5.6 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
10014677 | € 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.157 - 0.22 in
4.0 - 5.6 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
|
€ 0,1676 - € 0,1676 | 22116 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.094 - 0.157 in
2.4 - 4.0 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,1558 | 27467 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.094 in
0.8 - 2.4 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | 3828 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 - 0.343 in
7.1 - 8.7 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | 459 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 - 0.343 in
7.1 - 8.7 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | 1580 Op voorraad |
0.188 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.094 in
0.8 - 2.4 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | 280 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.22 - 0.28 in
5.6 - 7.1 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | 2969 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.343 - 0.406 in
8.7 - 10.3 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | 996 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.094 - 0.157 in
2.4 - 4.0 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan